Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3240783 |
3240784 |
3240785 |
3240787 |
3240789 |
3240792 |
3240793 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de faisceau max. (mm) | Couleur | Longueur ceinture/ruban/cravate (mm) | Épaisseur de pneu (mm) | Transparent | Force de retenue minimale (N) | Largeur de bande (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.05 € | 3900 | 7 jours | 35 | Noir | 140 | 1.03 | — | 130 | 3.6 | |||
0.07 € | 2800 | 39 jours | 50 | Autre | 200 | 1.2 | Vrai | 130 | 3.6 | |||
0.07 € | 2800 | 7 jours | 50 | Noir | 200 | 1.2 | — | 130 | 3.6 | |||
0.10 € | 2000 | 7 jours | 50 | Noir | 200 | 1.35 | — | 220 | 4.8 | |||
0.13 € | 1400 | 7 jours | 79 | Noir | 290 | 1.4 | — | 220 | 4.8 | |||
0.35 € | 600 | 39 jours | 100 | Autre | 365 | 1.8 | Vrai | 540 | 7.8 | |||
0.35 € | 600 | 7 jours | 100 | Noir | 365 | 1.8 | — | 540 | 7.8 |
Loading...
Modèle | Denture intérieure | Sans halogène | Vrai | Bande de texte | Aucun |
---|---|---|---|---|---|
Protection de surface | Autre | Qualité de matériau | — | Matériau | Plastique |
Température de fonctionnement(°C) | -|- | Type de fixation | Aucun | Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | — |
Fixation résoluble | Non | Fermeture à bande | Lèvre en plastique/-came | Homologation MIL | Vrai |
Homologation UL | Non | Stable aux UV selon ASTM D6779 | Non | Approbation VG | Non |
Température de montage(°C) | -10|60 | Réfléchissant (fluorescent) | — |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre de faisceau max.(mm)
Couleur
Longueur ceinture/ruban/cravate(mm)
Épaisseur de pneu(mm)
Transparent
Force de retenue minimale(N)
Largeur de bande(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles