Serre-câble, WT-E

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3240720
3240722
3240724
3240726
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de faisceau max.
(mm)
Longueur ceinture/ruban/cravate
(mm)
Épaisseur de pneu
(mm)
Force de retenue minimale
(N)
Largeur de bande
(mm)

0.14 €

1400 39 jours 502001.42204.8

0.44 €

500 39 jours 442001.95407.8

0.70 €

300 39 jours 753001.95407.8

0.75 €

300 39 jours 1043801.95407.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Autre Modèle Denture intérieure Sans halogène Vrai
Bande de texte Aucun Protection de surface Autre Qualité de matériau
Matériau Plastique Température de fonctionnement(°C) -|- Type de fixation Autre
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 Fixation résoluble Non Transparent Vrai
Fermeture à bande Lèvre en plastique/-came Homologation MIL Vrai Homologation UL Non
Stable aux UV selon ASTM D6779 Non Approbation VG Non Température de montage(°C) -10|60
Réfléchissant (fluorescent)

Assistance technique