Serre-câble, WT-HF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3240728
3240730
3240741
3240743
3240751
3240755
3240757
3240762
3240763
3240778
3240779
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de faisceau max.
(mm)
Couleur Longueur ceinture/ruban/cravate
(mm)
Épaisseur de pneu
(mm)
Transparent Force de retenue minimale
(N)
Largeur de bande
(mm)

2.22 €

100 39 jours 302Autre10001.95Vrai108012.6

1.94 €

100 39 jours 143Autre8501.95Vrai108012.6

0.05 €

3700 7 jours 52Noir2001.1802.6

0.05 €

4000 39 jours 52Autre2001.1Vrai802.6

0.06 €

4000 39 jours 50Autre2001.1Vrai1303.6

0.09 €

2500 39 jours 80Autre2901.25Vrai1303.6

0.07 €

2700 7 jours 40Noir1601.282204.5

0.08 €

3000 39 jours 50Noir2001.352204.8

0.08 €

3000 39 jours 50Autre2001.35Vrai2204.8

1.14 €

200 39 jours 233Autre7801.9Vrai7009

1.14 €

200 7 jours 233Noir7801.97009

Loading...

  1. 1

Informations de base

Modèle Denture intérieure Sans halogène Vrai Bande de texte Aucun
Protection de surface Autre Qualité de matériau Matériau Plastique
Température de fonctionnement(°C) -|- Type de fixation Aucun Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
Fixation résoluble Non Fermeture à bande Lèvre en plastique/-came Homologation MIL Vrai
Homologation UL Vrai Stable aux UV selon ASTM D6779 Non Approbation VG Non
Température de montage(°C) -10|60 Réfléchissant (fluorescent)

Assistance technique