Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Couleur | Autre | Modèle | Denture intérieure | Sans halogène | Vrai |
---|---|---|---|---|---|
Bande de texte | Aucun | Protection de surface | Autre | Qualité de matériau | — |
Matériau | Plastique | Température de fonctionnement(°C) | -|- | Type de fixation | Aucun |
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | — | Épaisseur de pneu(mm) | 1.25 | Fixation résoluble | Vrai |
Transparent | Vrai | Fermeture à bande | Lèvre en plastique/-came | Homologation MIL | Vrai |
Force de retenue minimale(N) | 220 | Homologation UL | Non | Stable aux UV selon ASTM D6779 | Non |
Approbation VG | Non | Largeur de bande(mm) | 7.5 | Température de montage(°C) | -10|60 |
Réfléchissant (fluorescent) | — |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre de faisceau max.(mm)
Longueur ceinture/ruban/cravate(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles