Tournevis, SF-SLIC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1212554
1212555
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de la lame
(mm)
Largeur de lame
(mm)
Épaisseur de lame
(mm)

20.68 €

10 22 jours 12571.2

29.68 €

10 22 jours 175101.6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Modèle Droit Isolé faux Taille
Longueur totale(mm) Antimagnétique faux Protection d'isolation 1 000 V vrai
Testé VDE faux Fonction de collier de serrage de tube faux Niveau de précision faux
Modèle à faible étincelle faux Type d'arbre Conception de poignée Bicomposant
Diamètre de la lame(mm) Largeur de clé (entraînement hexagonal)(mm) Largeur de clé (entraînement carré)(mm)
Entraînement carré/hexagonal Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame Lame bombée

Assistance technique