Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1212546 |
1212547 |
1212548 |
1212549 |
1212551 |
1212552 |
1212553 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de la lame (mm) | Largeur de lame (mm) | Épaisseur de lame (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.02 € | 40 | 7 jours | 60 | 2 | 0.4 | |||
5.02 € | 40 | 7 jours | 75 | 2.5 | 0.4 | |||
5.60 € | 30 | 7 jours | 80 | 3 | 0.5 | |||
5.77 € | 30 | 7 jours | 100 | 3.5 | 0.6 | |||
6.55 € | 30 | 7 jours | 100 | 4 | 0.8 | |||
9.51 € | 20 | 7 jours | 150 | 5.5 | 1 | |||
11.05 € | 20 | 23 jours | 150 | 6.5 | 1.2 |
Loading...
Modèle | Droit | Isolé | faux | Taille | — |
---|---|---|---|---|---|
Longueur totale(mm) | — | Antimagnétique | faux | Protection d'isolation 1 000 V | vrai |
Testé VDE | faux | Fonction de collier de serrage de tube | faux | Niveau de précision | faux |
Modèle à faible étincelle | faux | Type d'arbre | — | Conception de poignée | Bicomposant |
Diamètre de la lame(mm) | — | Largeur de clé (entraînement hexagonal)(mm) | — | Largeur de clé (entraînement carré)(mm) | — |
Entraînement carré/hexagonal | — | Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame | — | Lame bombée | — |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de la lame(mm)
Largeur de lame(mm)
Épaisseur de lame(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles