Contrôleur de charge CA, EM-CP

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2902802

Référence pièce
2902802
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

325.95 €

1 47 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tension nominale(V) 240 Largeur(mm) 71.6 Hauteur(mm) 90
Profondeur(mm) 61 Consommation d'énergie(W) 1 Interface de communication Non
Nombre max. de bornes de recharge adressables 1 Electricité de charge(A) 80 Déverrouillage d'urgence en cas de panne de courant Vrai

Vous vous trouvez sur la page de Contrôleur de charge CA, EM-CP, le numéro d'article est le suivant: 2902802.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2902802.

Assistance technique