Contrôleur de charge DC, EV-PLCC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1624130

Référence pièce
1624130
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

2,187.77 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tension nominale(V) 30 Largeur(mm) 285 Hauteur(mm) 158
Profondeur(mm) 70 Consommation d'énergie(W) 1 Interface de communication Non
Nombre max. de bornes de recharge adressables 1 Electricité de charge(A) 63 Déverrouillage d'urgence en cas de panne de courant Non

Vous vous trouvez sur la page de Contrôleur de charge DC, EV-PLCC, le numéro d'article est le suivant: 1624130.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1624130.

Assistance technique