Outil coupe-câbles, CUTFOX

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1206829
1212126
1212127
1212128
1212129
1212130
1212131
1212132
1212133
1212134
1212135
1212526
1212527
1212621
1212788
1212789
1212791
1212816
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Convient au diamètre du câble max.
(mm)
Isolée Section transversale de câble max.
(mm²)
Convient pour le tressage de fils d'acier Tête de coupe, remplaçable Longueur totale
(mm)
Construction/exploitation Protection d'isolation 1 000 V Testé VDE Utilisable avec conducteur plein Utile pour les conducteurs toronnés Conception de poignée Avec protection contre les chocs Mâchoires de coupe, interchangeables

4,681.28 €

1 7 jours 810non301nonnonnon

35.97 €

5 7 jours 16vrai50nonnon160AutrevraivraivrainonBicomposantvrainon

43.08 €

4 7 jours 25vrai70nonnon210AutrevraivraivrainonBicomposantvrainon

34.68 €

5 7 jours 12vrai35nonnon165AutrenonnonnonnonBicomposantvrainon

41.14 €

4 80 jours 18vrai50nonnon180AutrenonnonnonnonBicomposantvrainon

481.82 €

1 7 jours 25vrai185nonnon245AutrevrainonvrainonMonocomposantvrainon

610.18 €

1 7 jours 35vrai300nonnon245AutrenonnonvrainonMonocomposantvrainon

269.77 €

1 7 jours 45vrai300nonnon260AutrenonnonvrainonMonocomposantvrainon

366.15 €

1 7 jours 52vrai300nonnon325AutrenonnonvrainonMonocomposantvrainon

635.92 €

1 7 jours 62vrai750nonnon410AutrenonnonvrainonMonocomposantvrainon

769.57 €

1 7 jours 100vrai1400nonnon610AutrenonnonvrainonMonocomposantvrainon

610.18 €

1 7 jours 50vrai500vraivrai260AutrenonnonvrainonMonocomposantvraivrai

47.55 €

4 7 jours 25vrai70nonnon210AutrevraivraivrainonBicomposantvrainon

22.14 €

7 7 jours 12vrai6nonnon155AutrevrainonnonnonBicomposantvrainon

34.68 €

6 7 jours 12vrai35nonnon165AutrenonnonnonnonBicomposantvrainon

35.97 €

6 7 jours 16vrai50nonnon160AutrevraivraivrainonBicomposantvrainon

43.08 €

4 61 jours 25vrai70nonnon210AutrevraivraivrainonBicomposantvrainon

41.14 €

6 7 jours 18vrai50nonnon180AutrenonnonnonnonBicomposantvrainon

Loading...

  1. 1

Informations de base

Convient aux conducteurs à brins fins vrai Avec fonction de colonne non

Assistance technique