Appareil de mesure du impulsions, IPCH-4X

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1045379

Référence pièce
1045379
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

377.40 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 22.6 Modèle Hauteur(mm) 104.65
Type de tension DC Version modulaire Oui Classe de précision
Largeur en nombre d'espacements modulaires 1.3 Nombre de sorties de semiconducteurs avec fonctionnement de signalement Nombre de sorties alimentées avec contact avec fonctionnement de signalement
Mécanisme de mesure Perte de pouvoir(W) Nombre de chiffres de numérotation
Tension d'entrée de fréquence(Hz) Avec fonction de réinitialisation Tension d'entrée à AC 50 Hz(V) -|-
Tension d'entrée à AC 60 Hz(V) -|- Tension d'entrée DC(V) -|-

Vous vous trouvez sur la page de Appareil de mesure du impulsions, IPCH-4X, le numéro d'article est le suivant: 1045379.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1045379.

Assistance technique