Outils de coupe

Outils de coupe

Prix unitaire standard:
412.89
Nombre de jours d'expédition:
23 jours

Spécifications Basiques

  • Convient au diamètre du câble(mm)
  • Isolée
  • Section transversale de câble(mm²)
  • Convient pour le tressage de fils d'acier
  • Tête de coupe, remplaçable
  • Longueur totale(mm)
  • Construction/exploitation
  • Protection d'isolation 1 000 V
  • Testé VDE
  • Convient aux conducteurs à brins fins
  • Utilisable avec conducteur plein
  • Utile pour les conducteurs toronnés
  • Conception de poignée
  • Avec fonction de colonne
  • Avec protection contre les chocs
  • Mâchoires de coupe interchangeables
Référence pièce
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
23 jours
412.89

2443360000
Référence pièce : 2443360000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 412.89

Designationrealisation

  • Convient au diamètre du câble(mm)
  • Isolée
  • Section transversale de câble(mm²)
  • Convient pour le tressage de fils d'acier
  • Tête de coupe, remplaçable
  • Longueur totale(mm)
  • Construction/exploitation
  • Protection d'isolation 1 000 V
  • Testé VDE
  • Convient aux conducteurs à brins fins
  • Utilisable avec conducteur plein
  • Utile pour les conducteurs toronnés
  • Conception de poignée
  • Avec fonction de colonne
  • Avec protection contre les chocs
  • Mâchoires de coupe interchangeables

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique