Graisse antifriction polyvalente SKF pour roulements, résistance moyenne LMGT 3

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LGMT 3/0.4
LGMT 3/1
LGMT 3/5
LGMT 3/18
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Poids du tarif douanier
(kg)
Taille du récipient

18.92 €

1 5 jours Cartouche0.4420 ml

33.54 €

1 5 jours Fût11 kg

134.38 €

1 5 jours Fût55 kg

423.77 €

1 5 jours Fût1818 kg

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corrosion Resistance Viscosité de huile de base à +40°C (mm²/s) 120-130 Tarif douanier - poids par 1
Tarif douanier - unité de poids kg Tarif douanier - numéro 27101999 Désignation DIN 51825 K3K-30
Agent épaissisant Lithium Caractéristiques Effet à long terme|Polyvalent Viscosité de huile de base à +100°C (mm²/s) 12
Huile de base Huile minérale Couleur Jaune-marron Classe NLGI 3
Point de goutte selon DIN ISO 2176 Au dessus de 180°C Tarif douanier pays d'origine DE Application Roulement antifriction
Plage de température -30 à 120°C Charge Léger à normal Groupe de produits Graisse

Assistance technique