Extracteur de roulement à prise en charge hydraulique SKF TMMA..H

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TMMA 75H
TMMA 75H/SET
TMMA 100H
TMMA 100H/SET
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force d'extraction maximale kN Tarif douanier - Poids
(kg)
Largeur de serrage min.-max. mm Tarif douanier - Numéro Largeur de serrage mini-maxi, extérieur
(mm)
Force d'extraction maximale t Profondeur d'aspiration T
(mm)
Course H mm Largeur de serrage min.-max., intérieur, mm
(mm)
Poids (kg) Profondeur du trou
(mm)

1,505.31 €

1 5 jours 755.152-200820411002007.5200755279.8

1,987.62 €

1 5 jours 7512.552-200851440002007.52007552159.8

1,783.00 €

1 5 jours 1009.3575-2508204110025010.0250807513.213.8

2,674.54 €

1 5 jours 1003375-2508204110025010.0250807531.613.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tarif douanier - poids par 1 Unité de tarif douanier - Poids kg Tarif douanier - pays d'origine DE

Assistance technique