Extracteurs de roulements SKF TMMA

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TMMA 60
TMMA 80
TMMA 120
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Claw Reach Length
(mm)
Force d'extraction maximale kN Tarif douanier - Poids
(kg)
Largeur de serrage min.-max. mm Largeur de crochet
(mm)
Unité de broche hydraulique adaptée Profondeur d'aspiration T
(mm)
Poids (kg) Profondeur du trou
(mm)

672.23 €

1 5 jours 15604.0336-15020-15047.5

813.45 €

1 5 jours 18805.6852-20028TMHS 752005.79.8

1,169.15 €

1 5 jours 241201275-25040TMHS 10025010.613.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tarif douanier - poids par 1 Unité de tarif douanier - Poids kg Tarif douanier - Numéro 82041100
Tarif douanier - pays d'origine DE

Assistance technique