Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TIH 030M/110V |
TIH 030M/230V |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension secteur | |
---|---|---|---|---|---|
4,209.15 € | 1 | 5 jours | 100-120 V/50-60 Hz | ||
4,209.15 € | 1 | 5 jours | 220-240 V/50-60 Hz |
Loading...
Operating Temperature Range(°C) | 250 max. | External Dimensions(mm) | 460 x 200 x 260 | Poids du tarif douanier(kg) | 21.7 |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre de spirale(mm) | 95 | Diamètre d'alésage d'application | 20-300 mm | Taille de la zone de travail (W x H)(mm) | 100 x 135 |
Nombre de jougs norme | 3 | Tarif douanier - poids par | 1 | Tarif douanier - Unité de poids | kg |
Tarif douanier - Numéro | 85144000 | Dimensions de joug norme | 65;40;20 mm | Consommation d'énergie | 2 kV A |
Hauteur totale(kg) | 20.9 | Tarif douanier - Pays d'origine | DE | Régulation de la température | 20°C à 50°C |
Configurer
Propriétés de base
Tension secteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles