Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
729659 C
Operating Temperature Range(°C) | 200 max. | External Dimensions(mm) | 400 x 240 x 130 | Poids du tarif douanier(kg) | 5.613 |
---|---|---|---|---|---|
Tarif douanier - poids par | 1 | Tarif douanier - Unité de poids | kg | Tarif douanier - Numéro | 85144000 |
Consommation d'énergie | 1 000 watts | Tension secteur | 230 V | Plage de fréquence | 50/60Hz |
Tarif douanier - Pays d'origine | DE | Régulation de la température | 50°C à 200°C |
Vous vous trouvez sur la page de Plaque chauffante électrique SKF, le numéro d'article est le suivant: 729659 C.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 729659 C.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles