Clé à souffler SKF TMFN

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TMFN 23-30
TMFN 30-40
TMFN 40-52
TMFN 52-64
TMFN 64-80
TMFN 80-500
TMFN 500-600
TMFN 600-750
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Tarif douanier - poids
(kg)
Convient aux contre-écrous HM.. T Diamètre extérieur de la serrure
(mm)
Dimension F
(mm)
Convient aux contre-écrous KM Convient aux contre-écrous DIN 1804 (M) Convient aux contre-écrous KMFE Convient aux contre-écrous AN Convient aux contre-écrous HM Convient aux contre-écrous KMT Convient aux contre-écrous KML Convient aux contre-écrous N

135.85 €

1 5 jours -1.4-150-19511.523-31M105x2-M130x324-28AN22-AN28-26-3026-32N022-N032

189.92 €

1 5 jours -1.94-195-25013.532-40M140x3-M180x330-38AN30-AN38-32-4034-40N034-N040

270.31 €

1 5 jours -3.22742-48250-32017.0-M190x3, M200x340AN403044-3052--N044-N052

337.54 €

1 5 jours -3.79550, 52, 56320-40019.0----3056-3064--N056-N064

419.38 €

1 5 jours -4.7-400-52023.0----3068-3084--N068-N084

634.23 €

1 5 jours -7.4-520-63028.0----3088–3096, 3180–3196, 30/500--N088-N096, N500

903.15 €

1 5 jours -9.06-630-75036.0----30/530–30/630, 31/500–31/560--N530–N630

1,104.85 €

1 5 jours 60010.8-750-79040.0----30/670–30/800, 31/600–31/750--N670–N800

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tarif douanier - poids par 1 Unité de tarif douanier - Poids kg Tarif douanier - Numéro 82041100
Tarif douanier - Pays d'origine DE

Assistance technique