SANDVIK CAT-V à l'adaptateur Coromant Capto avec changement rapide

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
V50QCC5095
V50QCC6115
V50QCC8150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Customs tariff weight
(kg)
Tool-side mount/coupling size Total length l1 / l21
(mm)
Holder: L dimension

1,031.85 €

1 5 jours 3.4Coromant Capto C 5LF = 95.00LB1 = 75.00

1,075.69 €

1 5 jours 4.3Coromant Capto C 6LF = 115.00LB1 = 95.00

1,182.38 €

1 5 jours 6.3Coromant Capto C 8LF = 150.00LB1 = 130.00

Loading...

  1. 1

Informations de base

Other designs BD2 = 98.40 mm Holder: Design Neutral Customs tariff goods number 84669360
Customs tariff weight unit kg eClass-5.1 21021104 Coolant Yes - through center and flange
Machine-side mount/coupling size Steep-Angle Taper 50 - CAT-V Type Basic Holder Manufacturer SANDVIK COROMANT
Customs tariff weight per 1 Customs tariff country of origin DE

Assistance technique