SANDVIK CoroReamer 830 Tête en carbure massif pour l'alésage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
830AE06D1900H7S12
830AE06D1905H7S12
830AE06D2000H7S12
830AE06D2100H7S12
830AE06D2200H7S14
830AE06D2400H7S16
830AE06D2500H7S16
830AE06D2540H7S16
830AE06D2600H7S16
830AE06D2700H7S16
830AE06D2800H7S16
830AE06D2900H7S16
830AE06D3000H7S20
830AE06D3175H7S20
830BE06D1000H7S12
830BE06D1100H7S12
830BE06D1200H7S12
830BE06D1300H7S12
830BE06D1400H7S12
830BE06D1500H7S12
830BE06D1600H7S12
830BE06D1700H7S12
830BE06D1800H7S12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tool Diameter
(mm)
Customs tariff weight
(kg)
Machine-side holder size / Coupling size No. of teeth Customs tariff article number Max. drilling depth

589.00 €

1 5 jours 190.03830-S12*68207603049.5

589.00 €

1 5 jours 19.050.03830-S12*68207603083

589.00 €

1 5 jours 200.033830-S12*68466103183

589.00 €

1 5 jours 210.036830-S12*68207603083

589.00 €

1 5 jours 220.044830-S14*68207801185

619.69 €

1 5 jours 240.085830-S16*682076030106

619.69 €

1 5 jours 250.085830-S16*682076030106

619.69 €

1 5 jours 25.40.085830-S16*682076030106

619.69 €

1 5 jours 260.085830-S16*682076030106

619.69 €

1 5 jours 270.085830-S16*682076030106

619.69 €

1 5 jours 280.085830-S16*682076030106

-

1 Devis 290.085830-S16*682076030106

681.08 €

1 5 jours 300.556830-S20*682076030106

-

1 Devis 31.750.115830-S20*882076030106

558.31 €

1 5 jours 100.04830-S12*68207603045

-

1 Devis 110.046830-S12*68207603045

558.31 €

1 5 jours 120.085830-S12*68207603045

589.00 €

1 5 jours 130.085830-S12*68207603045

589.00 €

1 5 jours 140.085830-S12*68207603045

-

1 Devis 150.085830-S12*68207603045

589.00 €

1 5 jours 160.085830-S12*68207603045

-

1 Devis 170.1830-S12*68207603045

589.00 €

1 5 jours 180.556830-S12*68207603045

Loading...

  1. 1

Informations de base

Processing type Finishing - bore tolerance H7 Holder: Design Neutral Overall length l1 / l21(mm) n/a
Cooling lubricant Yes Customs tariff weight unit kg eClass-5.1 21021101
Type Interchangeable cutting head Manufacturer SANDVIK COROMANT Customs tariff weight Pro 1
Customs tariff country of origin DE

Assistance technique