SANDVIK Adaptateur pour queue cylindrique à CoroReamer 830

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
830S12A20035F
830S12A20069F
830S12A20130F
830S14A20070F
830S14A20131F
830S16A25090F
830S16A25151F
830S20A25089F
830S20A25150F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tool Diameter
(mm)
Overall length l1 / l21
(mm)
Customs tariff weight
(kg)
Machine-side holder size / Coupling size Tool-side holder size/ Coupling size

919.31 €

1 5 jours 10.00 - 21.0099.50 - 145.000.18ø 20.00 mm830A/B-*S12

919.31 €

1 5 jours 10.00 - 21.00133.00 - 178.500.232ø 20.00 mm830A/B-*S12

974.85 €

1 5 jours 10.00 - 21.00194.00 - 239.500.4ø 20.00 mm830A/B-*S12

967.54 €

1 5 jours 22.00 - 23.001350.276ø 20.00 mm830A-*S14

1,026.00 €

1 5 jours 22.00 - 23.001960.419ø 20.00 mm830A-*S14

967.54 €

1 5 jours 24.00 - 29.001660.48ø 25.00 mm830A-*S16

1,026.00 €

1 5 jours 24.00 - 29.002270.652ø 25.00 mm830A-*S16

967.54 €

1 5 jours 30.00 - 31.751660.6ø 25.00 mm830A-*S20

1,026.00 €

1 5 jours 30.00 - 31.752271.029ø 25.00 mm830A-*S20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Processing type Finishing - bore tolerance H7 Holder: Design Neutral Cooling lubricant Yes
Customs tariff weight unit kg eClass-5.1 21021101 Type Shank holder.
Manufacturer SANDVIK COROMANT Customs tariff weight Pro 1 Customs tariff article number 84669360
Customs tariff country of origin DE

Assistance technique