Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
HA06QCC5115 |
HA10QCC6135 |
HA10QCC8165 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Customs tariff weight (kg) | Tool-side mount/coupling size | Total length l1 / l21 (mm) | Holder: L dimension | Machine-side mount/coupling size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,292.00 € | 1 | 5 jours | 1.7 | Coromant Capto C5 | LF = 115.00 | LB1 = 88.00 | HSK 63 - shape A/C | ||
1,506.85 € | 1 | 5 jours | 4 | Coromant Capto C6 | LF = 135.00 | LB1 = 105.00 | HSK 100 - shape A/C | ||
1,651.54 € | 1 | 5 jours | 6.1 | Coromant Capto C8 | LF = 165.00 | LB1 = 135.00 | HSK 100 - shape A/C |
Loading...
Holder: Design | Neutral | Customs tariff goods number | 84669360 | Customs tariff weight unit | kg |
---|---|---|---|---|---|
eClass-5.1 | 21021104 | Coolant | Yes - through center | Type | Basic Holder |
Manufacturer | SANDVIK COROMANT | Customs tariff weight per | 1 | Customs tariff country of origin | DE |
Configurer
Propriétés de base
Customs tariff weight(kg)
Tool-side mount/coupling size
Total length l1 / l21(mm)
Holder: L dimension
Machine-side mount/coupling size
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles