Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3905585080040
Customs tariff — weight(kg) | 4.3 | Customs tariff — weight per | 1 | Customs tariff — weight unit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Customs tariff — item number | 84669360 | Machine chuck / socket size | Varilock 50 | Bracket: L dimension | 40 |
Tool chuck / socket size | ø 80.00 mm | eClass-5.1 | 21021104 | Coolant | No |
Bracket: Design | Neutral | Type | Basic holders | Manufacturer | SANDVIK Coromant |
Customs tariff — country of origin | DE |
Vous vous trouvez sur la page de SANDVIK BIG-PLUS MAS-BT à l'adaptateur VL, le numéro d'article est le suivant: 3905585080040.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3905585080040.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles