Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
I50QCC5095 |
I50QCC6115 |
I50QCC8135 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Customs tariff weight (kg) | Tool-side mount/coupling size | Total length l1 / l21 (mm) | Holder: L dimension | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,031.85 € | 1 | 5 jours | 3.23 | Coromant Capto C 5 | LF = 95.00 | LB1 = 75.00 | ||
1,075.69 € | 1 | 5 jours | 4.3 | Coromant Capto C 6 | LF = 115.00 | LB1 = 95.00 | ||
1,182.38 € | 1 | 5 jours | 5.9 | Coromant Capto C8 | LF = 135.00 | LB1 = 115.00 |
Loading...
Other designs | BD2 = 97.40 mm | Holder: Design | Neutral | Customs tariff goods number | 84669360 |
---|---|---|---|---|---|
Customs tariff weight unit | kg | eClass-5.1 | 21021104 | Coolant | Yes - through center and flange |
Machine-side mount/coupling size | Steep-Angle Taper 50 - ISO 7388/1 (DIN 69871-ADB) | Type | Basic Holder | Manufacturer | SANDVIK COROMANT |
Customs tariff weight per | 1 | Customs tariff country of origin | DE |
Configurer
Propriétés de base
Customs tariff weight(kg)
Tool-side mount/coupling size
Total length l1 / l21(mm)
Holder: L dimension
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles