Inscription
Configurer

SANDVIK Din 2079 à l'adaptateur Coromant Capto avec changement rapide

SANDVIK Din 2079 à l'adaptateur Coromant Capto avec changement rapide

Référence pièce:

encore indéterminée. 3 références possibles.
    Quantité :

    Liste des numéros de pièces

    Nombre d’articles

    Other designs

    Customs tariff weight

    (kg)

    Tool-side mount/coupling size

    Total length l1 / l21

    (mm)

    Holder: L dimension

    Coolant

    Machine-side mount/coupling size

    Quantité minimale de commande
    BD2 = 110.00 mm/DBC = 66.70 mm
    2.2
    Coromant Capto C5
    LF = 90.00
    LB1 = 70.00/LB2 = 102.00
    Yes - through center
    ø 40.00 mm - DIN 2079
    1 pièces
    BD2 = 150.00 mm/DBC = 101.60 mm
    4.8
    Coromant Capto C 6
    LF = 105.00
    LB1 = 74.00/LB2 = 121.00
    Yes - through center
    ø 50.00 mm - DIN 2079
    1 pièces
    BD2 = 150.00 mm/DBC = 101.60 mm
    5.9
    Coromant Capto C8
    LF = 135.00
    LB1 = 104.00/LB2 = 151.00
    Yes
    ø 50.00 mm - DIN 2079
    1 pièces
    Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
    Jour d'expédition standard
    1,717.31 €
    ( 2,043.60 € )
    5 jours ouvrables
    2,005.23 €
    ( 2,386.22 € )
    5 jours ouvrables
    2,201.08 €
    ( 2,619.29 € )
    5 jours ouvrables