Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
390B5405080027
Other designs | BD1 = 97.50 mm/RPMX = 12000 mm | Holder: Design | Neutral | Customs tariff goods number | 84669360 |
---|---|---|---|---|---|
Customs tariff weight(kg) | 2.82 | Customs tariff weight unit | kg | Tool-side mount/coupling size | Varilock - ø 80.00 mm |
Total length l1 / l21(mm) | LF = 27.00 | Holder: L dimension | LB1 = 7.90 | eClass-5.1 | 21021104 |
Coolant | Yes | Machine-side mount/coupling size | Steep-Angle Taper 50 - BIG-PLUS ISO 7388/1 (DIN 69871-ADB) | Type | Basic Holder |
Manufacturer | SANDVIK COROMANT | Customs tariff weight per | 1 | Customs tariff country of origin | DE |
Vous vous trouvez sur la page de SANDVIK BIG-PLUS ISO à l'adaptateur VL, le numéro d'article est le suivant: 390B5405080027.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 390B5405080027.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles