SANDVIK CoroMill Plura Fraise à tarauder avec chanfrein à 45°

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

R21714082150RC20P1620

Référence pièce
R21714082150RC20P1620
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

252.00 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Métrique Screw size (Nominal) M10 Overall Length (L)(mm) 72
Customs tariff — weight(kg) 0.072 Other designs OHX = 27.00 mm Milling cutter diameter Dc(mm) 8.2
Range LU 22.3 Customs tariff — weight per 1 ISO application P|M|K|N|S|O
Customs tariff — weight unit kg Customs tariff — item number 82074010 Machine chuck / socket size Zylinderschaft - 10.00
Number of indexable inserts / cutters Zn 3 Milling cutter tool: Chuck type Straight shank ISO application K K
eClass-5.1 21010503 Coolant No Grade code 1620
ISO application P P Milling application VHM — thread milling cutter ISO application M M
ISO application N N Milling cutter type CoroMill Plura Thread Tap Cutter - metric 60° Manufacturer SANDVIK Coromant
max. axial cutting depth ap 3.75 Non-ISO O O ISO application S S
Grade type Hard metal Customs tariff — country of origin DE Milling cutter tool: Chuck size D mm(mm) 10

Vous vous trouvez sur la page de SANDVIK CoroMill Plura Fraise à tarauder avec chanfrein à 45°, le numéro d'article est le suivant: R21714082150RC20P1620.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article R21714082150RC20P1620.

Assistance technique