SANDVIK CoroMill 326 Fraise à surfacer en carbure monobloc pour le fraisage de filets

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A326R06M15050VMTH1025
A326R08M25050VMTH1025
A326R08M25100VMTH1025
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tool Diameter (D)
(mm)
Milling cutter diameter Dc
(mm)
max. radial cutting depth ar

62.77 €

1 5 jours 6.355.80.91

83.72 €

1 5 jours 7.927.80.91

83.72 €

1 5 jours 7.927.81.19

Loading...

  1. 1

Informations de base

Customs tariff — weight(kg) 0.005 Customs tariff — weight per 1 Customs tariff — weight unit kg
Customs tariff — item number 82077010 Number of indexable inserts / cutters Zn 3 Milling cutter tool: Chuck type Weldon chuck
eClass-5.1 21010504 Grade code 1025 Milling application VHM — thread milling cutter
Milling cutter type CoroMill 326, thread profile metric part profile 60° Manufacturer SANDVIK Coromant Customs tariff — country of origin DE

Assistance technique