Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
A31610SM44003704K1030 |
A31612SM44005004K1030 |
A31612SM44005015K1030 |
A31616SM44006204K1030 |
A31616SM44006215K1030 |
A31620SM44007504K1030 |
A31620SM64507504K1030 |
A31625SM84510004K1030 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (D) (φ) | Effective rows of blade | Effective cutting edge length (Ad) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Customs tariff weight (kg) | Corner radius RE (mm) | Insert seat or coupling size | Insert shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Devis | 9.52 | 4 | 5.31 | 9.3 | 0.02 | 0.38 | E10 | 316-E10 | ||
132.09 € | 1 | 5 jours | 12.7 | 4 | 7.01 | 12.3 | 0.04 | 0.38 | E12 | 316-E12 | ||
132.09 € | 1 | 5 jours | 12.7 | 4 | 7.01 | 12.3 | 0.04 | 1.575 | E12 | 316-E12 | ||
- | 1 | Devis | 15.88 | 4 | 8.51 | 15.5 | 0.051 | 0.38 | E16 | 316-E16 | ||
- | 1 | Devis | 15.88 | 4 | 8.51 | 15.5 | 0.051 | 1.575 | E16 | 316-E16 | ||
- | 1 | Devis | 19.05 | 4 | 10.5 | 18.5 | 0.124 | 0.38 | E20 | 316-E20 | ||
- | 1 | Devis | 19.05 | 6 | 10.5 | 18.5 | 0.124 | 0.38 | E20 | 316-E20 | ||
- | 1 | Devis | 25.4 | 8 | 14 | 24.5 | 0.21 | 0.38 | E25 | 316-E25 |
Loading...
Geometry/cutting edge | SM-K | Customs tariff goods number | 82077010 | Customs tariff weight unit | kg |
---|---|---|---|---|---|
ISO application area M | M | Cutting tool: Mount type | Screw thread | All ISO application areas | P|M|K|S |
eClass-5.1 | 21011901 | Coolant | No | ISO application area P | P |
Grade code | 1030 | Milling application | 90° Corner Mill | Insert type | Cord End Mill with Corner Radius - Imperial |
ISO application area K | K | Cutter type | CoroMill 316, Interchangeable Cutting Heads with Coupling | Manufacturer | SANDVIK COROMANT |
Grade type | Carbide | Suitable for which type of machining? | Cord Rough Mill - can be ramped | ISO application area S | S |
Customs tariff weight per | 1 | Customs tariff country of origin | DE |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter (D)(φ)
Effective rows of blade
Effective cutting edge length (Ad)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Customs tariff weight(kg)
Corner radius RE(mm)
Insert seat or coupling size
Insert shape
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles