SANDVIK CoroThread 266 Outil à queue pour le tournage de filets

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
266LFA063S
266LFA083S
266LFA101016S
266LFA103S
266LFA121216
266LFA121216S
266LFA123B
266LFA161616
266LFA161616S
266LFA163D
266LFA202016
266LFA252516
266LFG123B
266LFG163D
266LFG164D
266LFG203D
266LFG204D
266LFG205D
266LFGZ163D
266RFA063S
266RFA083
266RFA083S
266RFA101016S
266RFA103
266RFA103S
266RFA121216
266RFA121216S
266RFA123B
266RFA123S
266RFA161616
266RFA163D
266RFA202016
266RFA203D
266RFA252516
266RFG123B
266RFG163D
266RFG164D
266RFG203D
266RFG204D
266RFG205D
266RFG244E
266RFGZ163D
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Selfishly Customs tariff — weight
(kg)
Bracket: Indexable insert size Bracket: F dimension Total length l1 / l21 Groove for EasyFix clamping system Bracket: Adjustment angle Customs tariff — item number Machine chuck / socket size

-

1 5 jours Pour gauchers0.171169.53127No90°84661038Shank 09.53 x 09.53 mm

213.38 €

1 5 jours Pour gauchers0.41612.7127No90°84661038Shank 12.70 x 12.70 mm

-

1 5 jours Pour gauchers0.1711610125No90°84661038Shank 10.00 x 10.00 mm

213.38 €

1 5 jours Pour gauchers0.2711615.88127No90°84661038Shank 15.88 x 15.88 mm

213.38 €

1 5 jours Pour gauchers0.127161280-84661038Shank 12.00 x 12.00 mm

213.38 €

1 5 jours Pour gauchers0.41612125No90°84661038Shank 12.00 x 12.00 mm

239.69 €

1 5 jours Pour gauchers0.361619.558114.3-84661038Shank 19.05 x 19.05 mm

213.38 €

1 5 jours Pour gauchers0.2121616100-84661038Shank 16.00 x 16.00 mm

213.38 €

1 5 jours Pour gauchers0.2711616125No90°84661038Shank 16.00 x 16.00 mm

252.85 €

1 5 jours Pour gauchers0.7291626.01152.4-84661038Shank 25.40 x 25.40 mm

239.69 €

1 5 jours Pour gauchers0.261620125-84661038Shank 20.00 x 20.00 mm

252.85 €

1 5 jours Pour gauchers0.71625150-84661038Shank 25.00 x 25.00 mm

239.69 €

1 5 jours Pour gauchers0.41625.4114.3No90°84661038Shank 19.05 x 19.05 mm

252.85 €

1 5 jours Pour gauchers0.81631.75152.4No90°84661038Shank 25.40 x 25.40 mm

252.85 €

1 5 jours Pour gauchers0.82231.75152.4No90°84661038Shank 25.40 x 25.40 mm

339.08 €

1 5 jours Pour gauchers1.21638.1152.4No90°84661038Shank 31.75 x 31.75 mm

339.08 €

1 5 jours Pour gauchers1.22238.1152.4No90°84661038Shank 31.75 x 31.75 mm

339.08 €

1 5 jours Pour gauchers1.22738.1152.4No90°84661038Shank 31.75 x 31.75 mm

331.77 €

1 5 jours Pour gauchers0.81631.75152.4No90°84661038Shank 25.40 x 25.40 mm - overhead position

213.38 €

1 5 jours Pour droitiers0.171169.53127No90°84661038Shank 09.53 x 09.53 mm

213.38 €

1 5 jours Pour droitiers0.1441613.20888.9-84661038Shank 12.70 x 12.70 mm

213.38 €

1 5 jours Pour droitiers0.1711612.7127No90°84661038Shank 12.70 x 12.70 mm

213.38 €

1 5 jours Pour droitiers0.1711610125No90°84661038Shank 10.00 x 10.00 mm

213.38 €

1 5 jours Pour droitiers0.2261616.383101.6-84661038Shank 15.88 x 15.88 mm

213.38 €

1 5 jours Pour droitiers0.2721615.88127No90°84661038Shank 15.88 x 15.88 mm

213.38 €

1 5 jours Pour droitiers0.127161280-84661038Shank 12.00 x 12.00 mm

213.38 €

1 5 jours Pour droitiers0.1711612125No90°84661031Shank 12.00 x 12.00 mm

239.69 €

1 5 jours Pour droitiers0.281619.558114.3-84661038Shank 19.05 x 19.05 mm

239.69 €

1 5 jours Pour droitiers0.551619.05127No90°84661038Shank 19.05 x 19.05 mm

213.38 €

1 5 jours Pour droitiers0.2171616100-84661038Shank 16.00 x 16.00 mm

252.85 €

1 5 jours Pour droitiers0.7351626.01152.4-84661038Shank 25.40 x 25.40 mm

239.69 €

1 5 jours Pour droitiers0.41620125-84661038Shank 20.00 x 20.00 mm

339.08 €

1 5 jours Pour droitiers1.0881632.741152.4-84661038Shank 31.75 x 31.75 mm

252.85 €

1 5 jours Pour droitiers0.7081625150-84661038Shank 25.00 x 25.00 mm

239.69 €

1 5 jours Pour droitiers0.551625.4114.3No90°84661038Shank 19.05 x 19.05 mm

252.85 €

1 5 jours Pour droitiers51631.75152.4No90°84661038Shank 25.40 x 25.40 mm

252.85 €

1 5 jours Pour droitiers0.82231.75152.4No90°84661038Shank 25.40 x 25.40 mm

339.08 €

1 5 jours Pour droitiers1.291638.1152.4No90°84661038Shank 31.75 x 31.75 mm

339.08 €

1 5 jours Pour droitiers1.22238.1152.4No90°84661038Shank 31.75 x 31.75 mm

339.08 €

1 5 jours Pour droitiers1.22738.1152.4No90°84661038Shank 31.75 x 31.75 mm

451.62 €

1 5 jours Pour droitiers22250.8177.8No90°84661038Shank 38.10 x 38.10 mm

331.77 €

1 5 jours Pour droitiers0.81631.75152.4No90°84661038Shank 25.40 x 25.40 mm - overhead position

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Vis de diamètre extérieur Customs tariff — weight per 1 Customs tariff — weight unit kg
Bracket: Indexable insert type 266* Bracket: L dimension Variable eClass-5.1 21010903
Coolant No Type Shank tool Manufacturer SANDVIK Coromant
Bracket: Clamping technology Screw clamping system Customs tariff — country of origin DE Bracket: Min. hole diameter n/a

Assistance technique