SANDVIK T-Max U-Lock Cutting Unit pour le tournage de filets

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C3R1660KF1205011
C4R1660KF1206011
C4R1660KFZ1206011
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Customs tariff — weight
(kg)
Machine chuck / socket size Bracket: L dimension

532.00 €

1 5 jours 0.201Coromant Capto C350

532.00 €

1 5 jours 0.34Coromant Capto C460

532.00 €

1 5 jours 0.34Coromant Capto C4 - overhead position60

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Filetage intérieur Minimum Machining Diameter(mm) 20 Selfishly Pour droitiers
Bracket: Indexable insert size 11 Bracket: F dimension 12 Customs tariff — weight per 1
Groove for EasyFix clamping system No Bracket: Adjustment angle 90° Customs tariff — weight unit kg
Bracket: Indexable insert type 166 Customs tariff — item number 84661038 Tool chuck / socket size 166 - 11
eClass-5.1 21010903 Coolant Yes Type Cutting head
Manufacturer SANDVIK Coromant Bracket: Clamping technology Screw clamping system Customs tariff — country of origin DE

Assistance technique