Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AA3B104025055 |
AA3B104031060 |
AA3B104038060 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Customs tariff weight (kg) | Tool-side mount/coupling size | Total length l1 / l21 (mm) | Holder: L dimension | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181.23 € | 1 | 5 jours | 1.58 | ø 25.40 mm | 54.991 | 49.9872 | ||
181.23 € | 1 | 5 jours | 1.85 | ø 31.75 mm | 59.9948 | 59.9948 | ||
181.23 € | 1 | 5 jours | 1.32 | ø 38.10 mm | 59.9948 | 59.9948 |
Loading...
Coolant | Yes - through center and flange | Holder: Design | Neutral | Customs tariff goods number | 84669360 |
---|---|---|---|---|---|
Customs tariff weight unit | kg | eClass-5.1 | 21021104 | Machine-side mount/coupling size | Steep-Angle Taper 40 - CAT-V |
Type | One-Piece Tool Holder | Manufacturer | SANDVIK COROMANT | Customs tariff weight per | 1 |
Customs tariff country of origin | DE |
Configurer
Propriétés de base
Customs tariff weight(kg)
Tool-side mount/coupling size
Total length l1 / l21(mm)
Holder: L dimension
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles