Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
39241027710002065A |
39241027710003085A |
3924102776301060B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Customs tariff weight (kg) | Tool-side mount/coupling size | Total length l1 / l21 (mm) | Machine-side mount/coupling size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,765.54 € | 1 | 5 jours | 4.42 | ø 16.00 mm | 65 | HSK 100 | ||
- | 1 | Devis | 14.309 | ø 140.00 mm | 85 | HSK 100 | ||
- | 1 | Devis | 2.078 | ø 86.00 mm | 60 | HSK 63 |
Loading...
Coolant | Yes - through center | Customs tariff goods number | 84669360 | Customs tariff weight unit | kg |
---|---|---|---|---|---|
eClass-5.1 | 21021104 | Type | One-Piece Tool Holder | Manufacturer | SANDVIK COROMANT |
Customs tariff weight per | 1 | Customs tariff country of origin | DE |
Configurer
Propriétés de base
Customs tariff weight(kg)
Tool-side mount/coupling size
Total length l1 / l21(mm)
Machine-side mount/coupling size
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles