SANDVIK Adaptateur BIG-PLUS CAT-V vers Weldon / ISO 9766

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A392545234015060
A392545234019065
A392545234025100
A392545234031100
A392545234038105
A392545235025085
A392545235031085
A392545235038090
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Other designs Total length l1 / l21 Customs tariff weight
(kg)
Tool-side mount/coupling size Machine-side mount/coupling size

496.92 €

1 5 jours BD1 = 32.30 mm601.28ø 15.88 mmSteep-Angle Taper 40 - BIG-PLUS CAT-V

496.92 €

1 5 jours -64.9991.08ø 19.05 mmSteep-Angle Taper 40 - BIG-PLUS CAT-V

496.92 €

1 5 jours -1002ø 25.40 mmSteep-Angle Taper 40 - BIG-PLUS CAT-V

496.92 €

1 5 jours -1002.12ø 38.10 mmSteep-Angle Taper 40 - BIG-PLUS CAT-V

496.92 €

1 5 jours BD1 = 61.30 mm1052.54ø 38.10 mmSteep-Angle Taper 40 - BIG-PLUS CAT-V

710.31 €

1 5 jours BD1 = 48.40 mm853.57ø 25.40 mmSteep-Angle Taper 50 - BIG-PLUS CAT-V

710.31 €

1 5 jours BD1 = 54.30 mm853.7ø 31.75 mmSteep-Angle Taper 50 - BIG-PLUS CAT-V

710.31 €

1 5 jours BD1 = 61.30 mm904ø 38.10 mmSteep-Angle Taper 50 - BIG-PLUS CAT-V

Loading...

  1. 1

Informations de base

Coolant Yes - through center and flange Holder: Design Neutral Customs tariff goods number 84669360
Customs tariff weight unit kg eClass-5.1 21021104 Type One-Piece Tool Holder
Manufacturer SANDVIK COROMANT Customs tariff weight per 1 Customs tariff country of origin DE

Assistance technique