Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
392552774001055A |
392582775002063A |
392582775003080B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Total length l1 / l21 | Customs tariff weight (kg) | Tool-side mount/coupling size | Machine-side mount/coupling size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Devis | 55 | 2.099 | ø 86.00 mm | Steep-Angle Taper 40 - MAS-BT 403 | ||
1,578.46 € | 1 | 5 jours | 63 | 4.5 | ø 16.00 mm | Steep-Angle Taper 50 - MAS-BT 403 | ||
- | 1 | Devis | 80 | 14.8 | ø 140.00 mm | Steep-Angle Taper 50 - MAS-BT 403 |
Loading...
Coolant | Yes - through center | Holder: Design | Neutral | Customs tariff goods number | 84669360 |
---|---|---|---|---|---|
Customs tariff weight unit | kg | eClass-5.1 | 21021104 | Type | One-Piece Tool Holder |
Manufacturer | SANDVIK COROMANT | Customs tariff weight per | 1 | Customs tariff country of origin | DE |
Configurer
Propriétés de base
Total length l1 / l21
Customs tariff weight(kg)
Tool-side mount/coupling size
Machine-side mount/coupling size
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles