SANDVIK MAS-BT 403 à l'adaptateur d'alésage pour fraises latérales et à surfacer

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A2B084022055
A2B084027055
A2B084032060
A2B084040070
A2083022047
A2083027050
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Coolant Customs tariff weight
(kg)
Tool-side mount/coupling size Total length l1 / l21
(mm)
Holder: L dimension Machine-side mount/coupling size

159.31 €

1 5 jours Yes - through center and flange1.34ø 22.00 mm4331Steep-Angle Taper 40 - MAS-BT 403

159.31 €

1 5 jours Yes - through center and flange1.5ø 27.00 mm4333Steep-Angle Taper 40 - MAS-BT 403

159.31 €

1 5 jours Yes - through center and flange1.85ø 32.00 mm4638Steep-Angle Taper 40 - MAS-BT 403

159.31 €

1 5 jours Yes - through center and flange2.29ø 40.00 mm5641Steep-Angle Taper 40 - MAS-BT 403

159.31 €

1 5 jours Yes - through center0.56ø 22.00 mm3531Steep-Angle Taper 30 - MAS-BT 403

159.31 €

1 5 jours Yes - through center0.67ø 27.00 mm3833Steep-Angle Taper 30 - MAS-BT 403

Loading...

  1. 1

Informations de base

Holder: Design Neutral Customs tariff goods number 84669360 Customs tariff weight unit kg
eClass-5.1 21021104 Type One-Piece Tool Holder Manufacturer SANDVIK COROMANT
Customs tariff weight per 1 Customs tariff country of origin DE

Assistance technique