SANDVIK Coromant Capto au mandrin de perçage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C33913208076
C33913213102
C43913208077
C43913213104
C53913208079
C53913213103
C63913213107
C63913216112
C83913213112
C83913216117
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Other designs Customs tariff weight
(kg)
Tool-side mount/coupling size Total length l1 / l21
(mm)
Holder: L dimension Machine-side mount/coupling size

1,122.46 €

1 5 jours BD1 = 9.90/BD2 = 24.100.54ø 01.00 - 08.00 mm55LB1 = 3.00 - LB2 = 19.20Coromant Capto C3

1,122.46 €

1 5 jours -1.26ø 01.00 - 13.00 mm74-Coromant Capto C3

1,186.77 €

1 5 jours BD1 = 9.90/BD2 = 24.100.64ø 01.00 - 08.00 mm56LB1 = 3.00 - LB2 = 19.20Coromant Capto C4

1,186.77 €

1 5 jours BD1 = 15.70/BD2 = 38.101.36ø 01.00 - 13.00 mm76LB1 = 6.00 - LB2 = 22.20Coromant Capto C4

1,246.69 €

1 5 jours BD1 = 9.90/BD2 = 24.100.85ø 01.00 - 08.00 mm58LB1 = 3.00 - LB2 = 19.20Coromant Capto C5

1,246.69 €

1 5 jours BD1 = 15.70/BD2 = 38.101.53ø 01.00 - 13.00 mm75LB1 = 6.00 - LB2 = 22.20Coromant Capto C5

1,309.54 €

1 5 jours BD1 = 15.70/BD2 = 38.101.8ø 01.00 - 13.00 mm79LB1 = 6.00 - LB2 = 22.20Coromant Capto C6

1,311.00 €

1 5 jours BD1 = 15.70/BD2 = 38.102.1ø 01.00 - 16.00 mm81.5LB1 = 6.00 - LB2 = 22.20Coromant Capto C6

1,435.23 €

1 5 jours BD1 = 15.70/BD2 = 38.102.8ø 01.00 - 13.00 mm84LB1 = 6.00 - LB2 = 22.20Coromant Capto C8

1,435.23 €

1 5 jours BD1 = 15.70/BD2 = 38.103.1ø 01.00 - 16.00 mm86.5LB1 = 6.00 - LB2 = 22.20Coromant Capto C8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Coolant No Holder: Design Neutral Customs tariff goods number 84669360
Customs tariff weight unit kg eClass-5.1 21021105 Type Drill chuck
Manufacturer SANDVIK COROMANT Customs tariff weight per 1 Customs tariff country of origin DE

Assistance technique