Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
970B3011082 |
970B3020105 |
970B3025125 |
970B4020110 |
970B4025130 |
970B5020125 |
970B5025145 |
970B5040174 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Other designs | Customs tariff weight (kg) | Tool-side mount/coupling size | Total length l1 / l21 (mm) | Holder: L dimension | Machine-side mount/coupling size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,216.00 € | 1 | 5 jours | BD1 = 18.70/BD2 = 23.50 | 0.52 | ER11 | 82 | LB1 = 24.10 - LB2 = 60.00 | Steep-Angle Taper 30 - MAS-BT 403 | ||
1,357.77 € | 1 | 5 jours | BD1 = 34.00/BD2 = 34.60 | 0.81 | ER20 | 105 | LB1 = 40.30 - LB2 = 83.20 | Steep-Angle Taper 30 - MAS-BT 403 | ||
1,435.23 € | 1 | 5 jours | BD1 = 42.00/BD2 = 44.00 | 1.2 | ER25 | 124 | LB1 = 42.10 - LB2 = 102.60 | Steep-Angle Taper 30 - MAS-BT 403 | ||
1,509.77 € | 1 | 5 jours | BD1 = 34.00/BD2 = 34.60 | 1.4 | ER20 | 110 | LB1 = 40.30 - LB2 = 83.20 | Steep-Angle Taper 40 - MAS-BT 403 | ||
1,661.77 € | 1 | 5 jours | BD1 = 42.00/BD2 = 44.00 | 1.78 | ER25 | 130 | LB1 = 42.10 - LB2 = 102.60 | Steep-Angle Taper 40 - MAS-BT 403 | ||
1,821.08 € | 1 | 5 jours | BD1 = 34.00/BD2 = 34.60 | 3.98 | ER20 | 125 | LB1 = 40.30 - LB2 = 87.20 | Steep-Angle Taper 50 - MAS-BT 403 | ||
2,008.15 € | 1 | 5 jours | BD1 = 42.00/BD2 = 44.00 | 4.38 | ER25 | 145 | LB1 = 42.10 - LB2 = 106.60 | Steep-Angle Taper 50 - MAS-BT 403 | ||
2,299.00 € | 1 | 5 jours | BD1 = 63.00/BD2 = 100.00 | 5.66 | ER40 | 174 | LB1 = 136.00 - LB2 = 174.00 | Steep-Angle Taper 50 - MAS-BT 403 |
Loading...
Coolant | Yes - through center | Holder: Design | Neutral | Customs tariff goods number | 84669360 |
---|---|---|---|---|---|
Customs tariff weight unit | kg | eClass-5.1 | 21021104 | Type | Tapping chuck |
Manufacturer | SANDVIK COROMANT | Customs tariff weight per | 1 | Customs tariff country of origin | DE |
Configurer
Propriétés de base
Other designs
Customs tariff weight(kg)
Tool-side mount/coupling size
Total length l1 / l21(mm)
Holder: L dimension
Machine-side mount/coupling size
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles