SANDVIK Adaptateur R8 (Bridgeport) vers Arbor

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
392R80522020
A392R80519020
A392R80525020
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Customs tariff weight
(kg)
Tool-side mount/coupling size Holder: L dimension Machine-side mount/coupling size

226.54 €

1 5 jours 0.632ø 22.00 mm20Bridgeport R8 - ø 31.80 mm

226.54 €

1 5 jours 0.603ø 19.05 mm19.9898Bridgeport R8 - ø 31.75 mm

226.54 €

1 5 jours 0.766ø 25.40 mm19.9898Bridgeport R8 - ø 24.13 mm

Loading...

  1. 1

Informations de base

Coolant Yes Customs tariff goods number 84669360 Customs tariff weight unit kg
eClass-5.1 21021104 Type One-Piece Tool Holder Manufacturer SANDVIK COROMANT
Customs tariff weight per 1 Customs tariff country of origin DE

Assistance technique