SANDVIK Queue cylindrique pour CoroChuck 970

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
970CY128052
970CY1611052
970CY2020069
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Other designs Customs tariff weight
(kg)
Tool-side mount/coupling size Total length l1 / l21
(mm)
Holder: L dimension Machine-side mount/coupling size

973.38 €

1 5 jours BD1 = 12.000.07ER852LB1 = 100.00Straight shank - ø 12.00 mm

973.38 €

1 5 jours BD1 = 18.70/BD2 = 23.500.14ER1152LB1 = 25.10Straight shank - ø 16.00 mm

1,182.38 €

1 5 jours BD1 = 34.00/BD2 = 34.600.41ER2069LB1 = 40.30Straight shank - ø 20.00 mm

Loading...

  1. 1

Informations de base

Coolant Yes - through center Holder: Design Neutral Customs tariff goods number 84669360
Customs tariff weight unit kg eClass-5.1 21029090 Type Tapping chuck
Manufacturer SANDVIK COROMANT Customs tariff weight per 1 Customs tariff country of origin DE

Assistance technique