Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
825A030A |
825B036A |
825C048A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Customs tariff weight (kg) | Machine-side holder size / Coupling size | Drilling range Dc min - max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
149.08 € | 1 | 5 jours | 0.02 | Holder size A | ø 19.00 - 42.00 mm | ||
149.08 € | 1 | 5 jours | 0.02 | Holder size B | ø 35.00 - 63.20 mm | ||
149.08 € | 1 | 5 jours | 0.04 | Holder size C | ø 55.00 - 1275.00 mm |
Loading...
Processing type | Finishing - bore tolerance IT6 | Customs tariff weight unit | kg | eClass-5.1 | 21021101 |
---|---|---|---|---|---|
Type | Blade holder | Manufacturer | SANDVIK COROMANT | Customs tariff weight Pro | 1 |
Customs tariff article number | 84669360 | Customs tariff country of origin | DE |
Configurer
Propriétés de base
Customs tariff weight(kg)
Machine-side holder size / Coupling size
Drilling range Dc min - max
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles