SANDVIK Coromant Capto à l'arbre avec vis d'entraînement Adaptateur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C3X10032040
C4X10032050
C4X22040050
C4Y25050060
C5X22040060
C5X32063070
C5Y25050060
C5Y31063070
C6X32063070
C6X40080090
C6Y31063070
C6Y38080090
C8X40080095
C8Y38080095
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Customs tariff — weight
(kg)
Other designs Machine chuck / socket size Total length l1 / l21
(mm)
Bracket: L dimension Tool chuck / socket size

480.85 €

1 5 jours 0.27BD1 = 32.00 mmCoromant Capto C3LF = 40.00LB1 = 40.00X10

480.85 €

1 5 jours 0.44BD1 = 32.00 mmCoromant Capto C4LF = 50.00LB1 = 25.50X10

529.08 €

1 5 jours 0.56BD1 = 40.00 mmCoromant Capto C4LF = 50.00LB1 = 50.00X22

583.15 €

1 5 jours 0.94BD1 = 50.00 mmCoromant Capto C4LF = 60.00LB1 = 50.00Y25

589.00 €

1 5 jours 0.82BD1 = 40.00 mmCoromant Capto C5LF = 60.00LB1 = 35.00X22

711.77 €

1 5 jours 1.74BD1 = 63.00 mmCoromant Capto C5LF = 70.00LB1 = 70.00X32

647.46 €

1 5 jours 0.56BD1 = 50.00 mmCoromant Capto C5LF = 60.00LB1 = 60.00Y25

711.77 €

1 5 jours 1.74BD1 = 63.00 mmCoromant Capto C5LF = 70.00LB1 = 70.00Y31

817.00 €

1 5 jours 1.91BD1 = 63.00 mmCoromant Capto C6LF = 70.00LB1 = 70.00X32

903.23 €

1 5 jours 3.4BD1 = 80.00 mmCoromant Capto C6LF = 90.00LB1 = 90.00X40

817.00 €

1 5 jours 1.91BD1 = 63.00 mmCoromant Capto C6LF = 70.00LB1 = 70.00Y31

903.23 €

1 5 jours 3.4BD1 = 80.00 mmCoromant Capto C6LF = 90.00LB1 = 90.00Y38

982.15 €

1 5 jours 4.3BD1 = 80.00 mmCoromant Capto C8LF = 95.00LB1 = 95.00X40

982.15 €

1 5 jours 4.3BD1 = 80.00 mmCoromant Capto C8LF = 95.00LB1 = 95.00Y38

Loading...

  1. 1

Informations de base

Coolant Yes Customs tariff — weight per 1 Customs tariff — weight unit kg
Customs tariff — item number 84669360 eClass-5.1 21021105 Bracket: Design Neutral
Type Coromant Capto Mounting Manufacturer SANDVIK Coromant Customs tariff — country of origin DE

Assistance technique