SANDVIK Adaptation de la tige cylindrique à l'arbre avec vis d'entraînement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CY25AX10032090
CY25AY25050100
CY25X10032090
CY25X22040090
CY32X22040095
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Customs tariff — weight
(kg)
Other designs Machine chuck / socket size Total length l1 / l21
(mm)
Bracket: L dimension Tool chuck / socket size

458.92 €

1 5 jours 0.4BD1 = 32.00 mmStraight shank - ø 25.40 mmLF = 90.00LSC = 57.94X10

458.92 €

1 5 jours 0.8BD1 = 50.00 mmStraight shank - ø 25.40 mmLF = 100.00LSC = 57.94Y25

458.92 €

1 5 jours 0.4BD1 = 32.00 mmStraight shank - ø 25.00 mmLF = 90.00LSC = 57.00X10

458.92 €

1 5 jours 0.5BD1 = 40.00 mmStraight shank - ø 25.00 mmLF = 90.00LSC = 57.00X22

483.77 €

1 5 jours 0.7BD1 = 40.00 mmStraight shank - ø 32.00 mmLF = 95.00LSC = 61.00X22

Loading...

  1. 1

Informations de base

Coolant Yes Customs tariff — weight per 1 Customs tariff — weight unit kg
Customs tariff — item number 84669360 eClass-5.1 21021104 Bracket: Design Neutral
Type Straight shank adapter Manufacturer SANDVIK Coromant Customs tariff — country of origin DE

Assistance technique