Pince pneumatique à coulissage automatique

Pince pneumatique à coulissage automatique
"Coupe de carottes de haute précision, ne produisant pas de résidus de coupeCes pinces compactes et légères ont été conçues pour un montage facile à l'intérieur des machines et pour permettre un montage sécurisé dans des conditions de montage à haute densité. "

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GT-NY05
GT-NY05-4
GT-NY05R
GT-NY05R-4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capacité O/D Cuivre
(mm)
Consommation d'air
(cm³/count)
Capacité O / D Plastique souple
(mm)
Capacité O / D Plastique dur
(mm)
Tuyau I/D
(mm)
Capacité O/D Acier
(mm)
Port de tuyau Gamme de glissière et direction de la diapositive
(mm)

340.86 €

1 15 jours 1.64832I / D 2,5 x O / D 41W / raccord de tube0 à 3, Tirer

340.86 €

1 15 jours 1.64832I / D 2,51Avec mamelon de tuyau0 à 3, Pousser

340.86 €

1 15 jours 1.64832I / D 2,5 x O / D 41W / raccord de tube0 à 3, Pousser

340.86 €

1 15 jours -683.52.3I / D 2,5-Avec mamelon de tuyau0 à 3, Tirer

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pression atmosphérique(Mpa) 0,4 à 0,5

Assistance technique