Lame pour métal

Lame pour métal
Type AS / Standard. Jeu de lames standard utilisés pour couper fils de cuivre et fils d'acier.HS / Durabilité améliorée avec de l'acier à haute vitesse brasé.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Air Nipper Standard Blades for Metal

No. AS/HS Standard

Product Information


 
AS/Standard type. Basic set of blades used for cutting copper wire and steel wire.
HS/Improved durability with brazed high-speed steel.

Specifications


 
Model No.Size (mm)Weight
(g)
MaterialApplicable modelsEDP No.
abc(°)d: Effective Lengthe: Blade openingfL
N3AS2472512410.56435Special alloy steelGT-NS3 / N3 / NR3360102
N3HS2472512410.56435w/High speed steel chipGT-NS3 / N3 / NR3360101
N5AS2472512410.56440Special alloy steelGT-NS5 / N5 / NR5360112
N5HS2472512410.56440w/High speed steel chipGT-NS5 / N5 / NR5360111
N7AS2793013.5412.58180Special alloy steelGT-NS7 / N7 / NR7360122
N7HS2793013.5412.58180w/High speed steel chipGT-NS7 / N7 / NR7360121
N10AS2793013.5512.59185Special alloy steelGT-N10360132
N10HS2793013.5512.59185w/High speed steel chipGT-N10360131
N10LAS3512302051589120Special alloy steelGT-NS10L / NR10L360181
N12AS35123020515105135Special alloy steelGT-N12360142
N12HS35123020515105135w/High speed steel chipGT-N12360141
N20AS3512302091595140Special alloy steelGT-NS20 / N20 / NR20 / NB20360151
N30AS43173025918127370Special alloy steelGT-NS30 / N30 / NR30 / NB30360161
>> For guidance on cutting capability, see technical material.

No. BJ Straight Blades for Metals

Product Information

BJ/This is a set of vertical blades with an unbeveled cutting edge for metal.
 

Specifications

Model No.Size (mm)Weight
(g)
MaterialApplicable modelsEDP No.
abcd: Effective Lengthe: Blade openingL
NW1BJ205310.53.55016Special alloy steelGT-NWR1 / NWS1360450
N3BJ2475.81356435Special alloy steelGT-NS3 / N3 / NR3360106
N5BJ2475.81346440Special alloy steelGT-NS5 / N5 / NR5360119
N7BJ2797.51358175Special alloy steelGT-NS7 / N7 / NR7360128
NW10BJ*30961458576Special alloy steelGT-NWR10 / NWS10360453
NW20BJ*4012621.58100142Special alloy steelGT-NWR20 / NWS20360459
NW30BJ*5517829.511140367Special alloy steelGT-NWR30360460
*Subject to change in the blade tip specifications (NW types only).
>> For guidance on cutting capability, see technical material.

No. AG Powerful Cutting Blades

Product Information


 
AG/This is a set of blades with increased strength with a shorter cutting edge than the standard type.
More welding pressure is created because it cuts at the base of the blades.
 

Specifications

Model No.Size (mm)Weight
(g)
MaterialApplicable modelsEDP No.
abc(°)d: Effective Lengthe: Blade openingfL
N20AG2812401271588135Special alloy steelGT-NS20 / N20 / NR20 / NB20360159
N20HS26124010713.586135w/High speed steel chipGT-NS20 / N20 / NR20 / NB20360157
>> For guidance on cutting capability, see technical material.

No. BBB Powerful Cutting Blades with Carbide Chip

Product Information


 

BBB/With carbide chip suitable for cutting hard wires such as high steel wire and piano wire.

 Carbide chip
Recommended to the applications where more durable blade than the special alloy steel is required
(i.e. when cutting piano wires)
 

Specifications

Model No.Size (mm)Weight
(g)
MaterialApplicable modelsEDP No.
abc(°)d: Effective Lengthe: Blade openingfL
N30BBB36174018718120365w/Carbide chipGT-NS30 / N30 / NR30 / NB30360172
N50BBB46253519924166955w/Carbide chipGT-N50 / NR50360177
>> For guidance on cutting capability, see technical material.

No. BFB/AS Clipper Blades with Carbide Chip

Product Information


 
BFB/With carbide chip, suitable for cutting metal wire and thin pipe.
AS/Standard clipper type blades.
 

Specifications

Model No.Size (mm)Weight
(g)
MaterialApplicable modelsEDP No.
abcd: Effective Lengthe: Blade openingL
N20BFB3512517895150w/Carbide chipGT-NS20 / N20 / NR20 / NB20360156
N50AS6025103011180950Special alloy steelGT-N50 / NR50360175
>> For guidance on cutting capability, see technical material.
Référence pièce
N3AS
N3BJ
N3HS
N5AS
N5BJ
N5HS
N7AS
N7BJ
N7HS
N10AS
N10HS
N10LAS
N12AS
N12HS
N20AG
N20AS
N20BFB
N20HS
N30AS
N30BBB
N50AS
N50BBB
NW1BJ
NW10BJ
NW20BJ
NW30BJ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capacité O/D Cuivre
(mm)
Capacité O / D Plastique souple
(mm)
Capacité O / D Plastique dur
(mm)
Matériaux En vigueur Capacité O/D Acier
(mm)
Capacité O/D Piano Wire
(mm)

73.69 €

1 7 jours 1--Acier à alliage spécialGT-NS3 / N3 / NR30,5-

86.22 €

1 5 jours 1--Acier à haute vitesseGT-NS3 / N3 / NR30,5-

152.84 €

1 7 jours 5.5--Acier à alliage spécialGT-N50 / NR504,5-

73.69 €

1 5 jours 1--Acier à alliage spécialGT-NS5 / N5 / NR50,5-

86.19 €

1 5 jours 1--Acier à haute vitesseGT-NS5 / N5 / NR50,5-

152.84 €

1 17 jours -32Acier à alliage spécialGT-NS7 / N7 / NR7--

77.24 €

1 17 jours 1,6--Acier à alliage spécialGT-NS7 / N7 / NR71-

86.22 €

1 17 jours 1,6--Acier à haute vitesseGT-NS7 / N7 / NR71-

158.73 €

1 5 jours -32Acier à alliage spécialGT-NS7 / N7 / NR7--

80.76 €

1 17 jours 1,8--Acier à haute vitesseGT-N101.2-

162.61 €

1 17 jours -3,52Acier à alliage spécialGT-N10 / NR10--

105.84 €

1 5 jours -42.6Acier à alliage spécialGT-N10L / NR10L--

115.21 €

1 17 jours 2,3--Acier à haute vitesseGT-N121,7-

187.47 €

1 7 jours -6,54,5Acier à alliage spécialGT-NS20 / N20 / NR20 / NB20--

103.88 €

1 17 jours -6,0-Acier à alliage spécialGT-NS20 / N20 / NR20 / NB20--

105.84 €

1 5 jours 2.6--avec puce de carbureGT-NS20 / N20 / NR20 / NB2021.2

258.62 €

1 5 jours 2.6--Acier à haute vitesseGT-NS20 / N20 / NR20 / NB2021.0

215.50 €

1 7 jours -7,05,0Acier à alliage spécialGT-NS20 / N20 / NR20 / NB20--

144.60 €

1 5 jours 3,3--avec puce de carbureGT-NS30 / N30 / NR30 / NB302,81.2

293.07 €

1 5 jours -10,06,5Acier à alliage spécialGT-NS30 / N30 / NR30 / NB30--

446.63 €

1 5 jours 5.5--avec puce de carbureGT-N50 / NR504,52.0

564.13 €

1 5 jours -2-Acier à alliage spécialGT-NS5 / N5 / NR5--

148.92 €

1 17 jours --6,5Acier à alliage spécialGT-NWR20 / NWS20--

195.93 €

1 17 jours 1--Acier à alliage spécialGT-NWR1 / NWS10,5-

254.68 €

1 17 jours --9,5Acier à alliage spécialGT-NWR30 / NWS30--

313.47 €

1 17 jours -21.3Acier à alliage spécialGT-NY03G (-4)--

Loading...

  1. 1

Assistance technique