Pince pneumatique double action corps carré

Pince pneumatique double action corps carré
Ouvertures et fermetures de lame sont entraînées par un piston pneumatique.
Le fait de ne pas avoir de mécanisme à ressort facilite la maintenance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GT-NWS1
GT-NWS10
GT-NWS20
GT-NWS30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capacité O/D Cuivre
(mm)
Capacité O/D Plastique ABS
(mm)
Consommation d'air
(cm³/count)
Pression atmosphérique
(Mpa)
Capacité O / D Plastique souple
(mm)
Capacité O / D Plastique dur
(mm)
Tuyau I/D
(mm)
Matériaux Capacité O/D Acier
(mm)
Port de tuyau Gamme de glissière et direction de la diapositive
(mm)

344.78 €

1 15 jours 1.841160,4 à 0,5---Acier à alliage spécial1.2--

470.13 €

1 15 jours 2.66.52300,5 à 0,6---Acier à alliage spécial2--

587.64 €

1 15 jours 3.39.55840,5 à 0,6---Acier à alliage spécial2.8--

773.30 €

1 15 jours --370,4 à 0,521.3I / D 2,5--Avec mamelon de tuyau0 à 3, Tirer

Loading...

  1. 1

Assistance technique