Pince pneumatique manuelle

Pince pneumatique manuelle
Pour la coupe de matériaux plastiques ou métal.
Les Produits VESSEL faits sur mesure vous apportent une solution virtuellement illimtés dans votre gamme de besoin.
Nous vous proposons des produits plus sûrs, plus efficaces et moins fatiguants pour l'opérateur. N20, N30 et N50

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

No. GT-N3/5/7/10/12/20/30/50 Hand Held Air Nippers

Product Information

                                                                      ・N20, N30 and N50 have the air cock.
• VESSEL's made-to-order blades provide solutions for a virtually unlimited range of needs, leading to safer and more efficient working conditions, and less fatigue for the operator.

Specifications


Reference
Capacity Ø (mm)Model No.Size (mm)Air Consumption
(cm3/str.)
Air Pressure
(MPa)
Weight
(g)
BodyHose couplingEDP No.
Soft PlasticHard PlasticCopperSteelABCD
2.0 1.00.5GT-N311223714450.4~0.595Rc 1/8Rc 1/4360002
2.0 1.00.5GT-N510330717640.4~0.5135Rc 1/8360003
3.02.01.61.0GT-N7123349171160.4~0.5180Rc 1/4360004
4.02.61.81.2GT-N10132349171160.4~0.5185Rc 1/4360005
4.54.02.31.7GT-N121423612201160.5~0.6210Rc 1/4360006
7.05.02.62.0GT-N201484512232300.5~0.6375Rc 1/4360007
10.06.53.32.8GT-N301855617305840.5~0.6625Rc 1/4360008
  5.54.5GT-N502377525.2431,1700.5~0.61,220Rc 1/4360001
※The capacity in the above table is given for reference, when mounting a standard type of blade. The capacity depends on the blade shape and the material of the object to cut.
・Hose coupling: R 1/4 ・Air hose inner dia. : 5 mm ・Overall length: Accessories, Hunger not included. ・Weight: Accessories not included.
Référence pièce
GT-N3
GT-N5
GT-N7
GT-N10
GT-N12
GT-N20
GT-N30
GT-N50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capacité O/D Cuivre
(mm)
Consommation d'air
(cm³/count)
Pression atmosphérique
(Mpa)
Capacité O / D Plastique souple
(mm)
Capacité O / D Plastique dur
(mm)
Tuyau I/D
(mm)
Matériaux Capacité O/D Acier
(mm)
Raccord de tuyau I/D
(mm)
Raccord de tuyau Corps Port de tuyau Main Body No.

246.48 €

1 15 jours 3.35840,5 à 0,6106.5-Acier à alliage spécial2.85Rc 1/4Rc 1/4-Rc 1/8

255.99 €

1 15 jours 5.511700,5 à 0,6---Acier à alliage spécial4.55Rc 1/4Rc 1/4-Rc 1/8

238.72 €

1 5 jours 1.6430,4 à 0,532I / D 2,5-1---Avec mamelon de tuyauRc 1/4

240.53 €

1 5 jours 2.31160,5 à 0,64.54-Acier à alliage spécial1.75Rc 1/4Rc 1/4-Rc 1/4

254.93 €

1 5 jours 2.62300,5 à 0,675-Acier à alliage spécial25Rc 1/4Rc 1/4-Rc 1/4

277.40 €

1 5 jours 1450,4 à 0,52--Acier à alliage spécial0.55Rc 1/4Rc 1/8-Rc 1/4

358.59 €

1 5 jours 1640,4 à 0,52--Acier à alliage spécial0.55Rc 1/4Rc 1/8-Rc 1/4

902.61 €

1 5 jours 5.511700,4 à 0,532-Acier à alliage spécial15Rc 1/4Rc 1/4-Rc 1/4

Loading...

  1. 1

Assistance technique