Ciseaux double action corps carré

Ciseaux double action corps carré
L'Ouverture et la fermeture de la lame sont entraînées le piston d'air.
Aucun mécanisme de ressort et entretien facilité

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

No. GT-HWS1/10 Double Action Air Scissors

Product Information


• Blade opening and closing is driven by air piston.
• Having no spring mechanism in the main unit facilitates maintenance.

Specifications

Model No.Capacity φ(mm)Air ConsumptionApplied PressureAir PressureABWeightEDP No.
CopperSteel(cm3 /str.)(N)(MPa)(mm)(mm)(g)
Double Action Air Scissors(Square Type)         
GT-HWS11.00.5452940.4~0.59523×20116360700
GT-HWS101.81.21165880.4~0.514636356360713
※Blades are optional.
 
Référence pièce
GT-HWS1
GT-HWS10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capacité O / D Plastique souple
(mm)
Capacité O / D Plastique dur
(mm)
Raccord de tuyau I/D
(mm)
Raccord de tuyau Corps

344.78 €

1 15 jours -----

383.96 €

1 15 jours 42.65Rc 1/4Rc 1/4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Capacité O/D Cuivre(mm) 1.8 Consommation d'air(cm³/count) 116 Pression atmosphérique(Mpa) 0,4 à 0,5
Matériaux Acier à alliage spécial Capacité O/D Acier(mm) 1.2

Assistance technique