Tournevis Ball Grip

Tournevis Ball Grip
Transmet une grande force de serrage à la vis.Poignée coussinée avec code couleur + -.Pointe de pointe noire de haute précision.+3 est conçu avec une tige mince et longue, optimale pour les vis de grands borniers.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
220+3X150
220 +1 X100
220 +1 X150
220 +1 X 75
220 +2 X100
220 +2 X150
220 +2 X200
220 -5.5X100
220 -5.5X150
220 -5.5X 75
220 -6 X100
220 -6 X150
220 -6 X200
220 -6X300
220 -8X150
230W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pointe Vis Classe THK
(mm)
Tige O/D
(mm)
Tige A/F
(mm)
Poignée O/D
(mm)
Aimanté

9.85 €

6 7 jours Ph No.3PhillipsPH-6.4-41MG

5.50 €

6 7 jours Ph No.1PhillipsPH-5.5-32MG

5.70 €

6 7 jours Ph No.1PhillipsPH-5.5-32MG

5.10 €

6 7 jours Ph No.1PhillipsPH-5.5-32MG

7.31 €

6 7 jours Ph No.2PhillipsPH-6.4-41MG

7.92 €

6 7 jours Ph No.2PhillipsPH-6.4-41MG

8.42 €

6 7 jours Ph No.2PhillipsPH-6.4-41MG

5.23 €

6 7 jours Slotted 5.5SlottedSL0.85.5-32MG

5.50 €

6 7 jours Slotted 5.5SlottedSL0.85.5-32MG

4.85 €

6 7 jours Slotted 5.5SlottedSL0.85.5-32MG

6.81 €

6 7 jours Slotted 6SlottedSL0.96.4-41MG

7.37 €

6 7 jours Slotted 6SlottedSL0.96.4-41MG

7.92 €

6 7 jours Slotted 6SlottedSL0.96.4-41MG

12.97 €

6 7 jours Slotted 6SlottedSL0.96.4-41MG

10.69 €

6 7 jours Slotted 8SlottedSL1.16.4-41MG

12.34 €

10 17 jours -----H6.3541-

Loading...

  1. 1

Assistance technique