Tournevis "Cushion Grip" à poignée gel / elastomer - Tournevis gamme Cliquet à billes

Tournevis "Cushion Grip" à poignée gel / elastomer - Tournevis gamme Cliquet à billes
Installé avec un cliquet de 36 dents d'engrenage pour réaliser un fonctionnement à l'aise avec rotation fine.
Couvercle Shank empêche les courts-circuits. tige mince est commode pour opérer sur des blocs terminaux.
Shank utilise des matériaux de bits, entièrement durci. tige de remplacement est disponible en option.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2200(-)6X150

Référence pièce
2200(-)6X150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

23.27 €

6 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pointe Slotted 6 Vis Slotted Classe SL
THK(mm) 0.8 Tige O/D(mm) 6 Poignée O/D(mm) 41
Aimanté MG

Vous vous trouvez sur la page de Tournevis "Cushion Grip" à poignée gel / elastomer - Tournevis gamme Cliquet à billes, le numéro d'article est le suivant: 2200(-)6X150.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2200(-)6X150.

Assistance technique