Tournevis de précisions - Tournevis ceramique de réglage

Tournevis de précisions - Tournevis ceramique de réglage
Utilise une pointe de la céramique d'oxyde de zirconium, de la substance magnétique non inductif.
Optimale pour bobine et ajustements régleur.
Pour l'ajustement des pièces électroniques, tels que les instruments audio, des ordinateurs, des appareils de télécommunication, des composants électroniques et des composants électriques.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
9000 +0 X 30(E)
9000 -0.9 X 30(E)
9000 -1.3 X 30(E)
9000 +1.7 X 30(E)
9000 -1.8 X 30(E)
9000 -2.6 X 30(E)
9000 -3.4 X 15(E)
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pointe Vis Classe THK
(mm)
Tige O/D
(mm)

15.57 €

10 17 jours Ph No.0PhillipsPH-2.6

14.06 €

10 17 jours Slotted 0.9SlottedSL0.41.8

14.06 €

10 17 jours Slotted 1.3SlottedSL0.41.8

15.57 €

10 17 jours Ph No.1.7PhillipsPH-2.6

14.06 €

10 7 jours Slotted 1.8SlottedSL0.41.8

14.06 €

10 17 jours Slotted 2.6SlottedSL0.42.6

14.06 €

10 17 jours Slotted 3.4SlottedSL0.53.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Poignée O/D(mm) 10 Aimanté N/A

Assistance technique